Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5805989
NY-10-P03S-50M

Filtro a sacco Eaton SNAP-RING, NY-10-P03S-50M(OLD:R-, misura 03: Ø 4 x 9 pollici L (100 x 230 mm), nylon, 10,0 µm, nominale

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton SNAP-RING
Sigla catalogo
F5805989
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
NY-10-P03S-50M

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
Cucito
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
Nylon
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello di tenuta snap-ring in acciaio zincato
Dimensioni sacco filtrante
Misura 03: Ø 4 x 9 pollici L (100 x 230 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Tasso di ritenuta
10,0 µm
Temperatura di esercizio - max
190 °C
Portata - max
6 m³/h
Area del filtro
0.08 m²
Imballaggio
50 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto