Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5852829
PT-10-P01A-5S

Filtro a sacco Eaton SNAP-RING, PT-10-P01A-5S, misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm), PTFE, 10 µm, nominale

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton SNAP-RING
Sigla catalogo
F5852829
Lunghezza/profondità del prodotto
430 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Certificazione/i
Halal
Kosher
ISO 9001
Codice modello
PT-10-P01A-5S

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
Cucito
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
PTFE
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello di tenuta snap-ring in acciaio inox
Dimensioni sacco filtrante
Misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Tasso di ritenuta
10,0 µm
Temperatura di esercizio - max
260 °C
Portata - max
20 m³/h
Area del filtro
0.24 m²
Imballaggio
5 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto