Filtro a sacco Eaton LOFCLEAR 100, LCR-135-T02E-20L, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), polipropilene, 10 µm, alta efficienza
| Nome prodotto |
Filtro a sacco Eaton LOFCLEAR 100
|
| Sigla catalogo |
F5866229
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
810 mm
|
| Peso prodotto |
0.25 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
Halal Kosher |
| Codice modello |
LCR-135-T02E-20L
|
| Tipo di capacità |
Norme
|
| Tipo di costruzione |
saldato
|
| Materiale copertura |
Polipropilene spunbond
|
| Tipo materiale filtro |
Polipropilene
|
| Tipo materiale filtrante |
Meltblown
|
| Tipo rimanenza |
Elevata efficienza
|
| Ring type |
Anello SENTINEL in polipropilene
|
| Dimensioni sacco filtrante |
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
|
| Pressione differenziale - max |
2.5 bar
|
| Tasso di ritenuta |
10,0 µm
|
| Temperatura di esercizio - max |
90 °C
|
| Portata - max |
15 m³/h
|
| Area del filtro |
0.48 m²
|
| Imballaggio |
20 sacchetti/confezione
|