Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5869229
PGF-55-E02E-O-04X

Filtro a sacco Eaton PROGAF, PGF-55-E02E-O-04X, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), polipropilene, 5,0 µm, alta efficienza

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton PROGAF
Sigla catalogo
F5869229
Lunghezza/profondità del prodotto
810 mm
Peso prodotto
0.67 kg
Conformità
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR177
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
PGF-55-E02E-O-04X

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Alta capacità
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
Maglia di polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Tipo rimanenza
Elevata efficienza
Ring type
Anello di tenuta SENTINEL in polipropilene saldato
Dimensioni sacco filtrante
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Temperatura di esercizio - max
90 °C
Portata - max
10 m³/h
Area del filtro
0.48 m²
Imballaggio
4 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto