Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5869919
LCR-118-T01E-40L

Filtro a sacco Eaton LOFCLEAR 100, LCR-118-T01E-40L, misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm), polipropilene, 40,0 µm, alta efficienza

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton LOFCLEAR 100
Sigla catalogo
F5869919
Lunghezza/profondità del prodotto
430 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
FDA 21CFR177
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
LCR-118-T01E-40L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
Polipropilene spunbond
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Tipo materiale filtrante
Meltblown
Tipo rimanenza
Elevata efficienza
Ring type
Anello SENTINEL in polipropilene
Dimensioni sacco filtrante
Misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Tasso di ritenuta
40,0 µm
Temperatura di esercizio - max
90 °C
Portata - max
8 m³/h
Area del filtro
0.24 m²
Imballaggio
40 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto