Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5869969
LCR-126-T02E-25L

Filtro a sacco Eaton LOFCLEAR 100, LCR-126-T02E-25L, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), polipropilene, 15 µm, alta efficienza

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton LOFCLEAR 100
Sigla catalogo
F5869969
Lunghezza/profondità del prodotto
810 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Halal
Kosher
Codice modello
LCR-126-T02E-25L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
Polipropilene spunbond
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Tipo materiale filtrante
Meltblown
Tipo rimanenza
Elevata efficienza
Ring type
Anello SENTINEL in polipropilene
Dimensioni sacco filtrante
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Tasso di ritenuta
15,0 µm
Temperatura di esercizio - max
90 °C
Portata - max
15 m³/h
Area del filtro
0.48 m²
Imballaggio
25 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto