Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5878719
POXL-10-Q02HAY-08

Filtro a sacco Eaton HAYFLOW Q, POXL-10-Q02HAY-08, misura 02: Ø 7 x 28 pollici L (180 x 700 mm), polipropilene, 10,0 µm, alta efficienza

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton HAYFLOW Q
Sigla catalogo
F5878719
Lunghezza/profondità del prodotto
700 mm
Peso prodotto
0.45 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
POXL-10-Q02HAY-08

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Alta capacità
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
NMO
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Area del filtro
0.7 m²
Dimensioni sacco filtrante
Misura 02: Ø 7 x 28 pollici L (180 x 700 mm)
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Portata - max
30 m³/h
Temperatura di esercizio - max
90 °C
Imballaggio
8 sacchetti/confezione
Tasso di ritenuta
10,0 µm
Tipo rimanenza
Elevata efficienza
Ring type
Anello SENTINEL in polipropilene

Esporta le caratteristiche del prodotto