Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX, LX-9-1 (30M), melt-blown, polipropilene, 1,0 µm, 9,75", codice DOE
| Nome prodotto |
Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX
|
| Sigla catalogo |
F5880001
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
247 mm
|
| Peso prodotto |
0.151 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
|
| Codice modello |
LX-9-1 (30M)
|
| Codice adattatore |
DOE
|
| Progettazione |
Melt-blown
|
| Pressione differenziale direzione flusso-max |
2,0 bar a 21 °C
|
| Materiale adattatore |
Polipropilene
|
| Materiale gabbia |
Polipropilene
|
| Materiale tappo terminale |
Polipropilene
|
| Tipo materiale filtro |
Polipropilene
|
| Materiale guarnizione/o-ring |
silicone
|
| Materiale nucleo interno |
Polipropilene
|
| Tipo rimanenza |
Nominale
|
| Lunghezza cartuccia |
9,75"
|
| Temperatura di esercizio - max |
65 °C
|
| Efficienza di ritenzione |
80 %
|
| Tasso di ritenuta |
1,0 µm
|
| Adattatore |
DOE con due guarnizioni piatte
|
| Imballaggio |
30 pezzi/confezione
|