Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LOFTREX

Le cartucce filtranti LOFTREX sono realizzate in microfibre di polipropilene, termoincollate per prevenire la migrazione di fibre. 

Le cartucce filtranti LOFTREX di Eaton sono indicate per una vasta gamma di applicazioni di processo, tra cui trattamento dell’acqua, acqua deionizzata, prefiltri a osmosi inversa, prodotti chimici, solventi, soluzioni di placcatura e altro ancora.

Materiale del filtro
Polipropilene (melt-blown)
Ritenzione
Efficienza pari all’80%
Temperatura d’esercizio max
149 °F (65 °C)

Caratteristiche principali

  • Realizzato in microfibre di puro polipropilene (melt-blown), termoincollate per impedire la diffusione delle fibre
  • Eccellente compatibilità chimica del materiale filtrante, il polipropilene
  • Assenza di nucleo interno
  • La struttura graduale dei fori offre un’elevata capacità di trattenere le impurità con una ridotta caduta di pressione iniziale
  • Non sono presenti tensioattivi che generano sostanze estraibili, causando la formazione di schiuma o altri effetti indesiderati nel filtrato
  • Materiali di fabbricazione idonei al contatto con bevande e alimenti secondo quanto previsto dalla FDA (articolo 21 del CFR degli Stati Uniti)
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Materiale del filtro Polipropilene (melt-blown)
Capacità di ritenzione 1, 3, 5, 10, 20, 50, 75 µm
Efficacia di ritenzione 80%
Lunghezza (valore nominale) 9,75", 10", 19,5", 20", 29,25", 30", 40"
Codice adattatore ()
Nucleo interno -
Tappi terminali -
Gabbia -
Temperatura massima d’esercizio 149 °F (65 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

29 psid (2,0 bar) a 176 °F (80 °C)

Scarica i link
X
Download Close