Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LOFWIND

Le cartucce filtranti LOFWIND offrono una vasta gamma di capacità di ritenzione. La struttura graduale dei fori assicura un’efficace ritenzione delle particelle. Inoltre, offrono una bassa pressione differenziale e portate elevate.

Le cartucce filtranti LOFWIND di Eaton sono indicate per la filtrazione di prodotti chimici di processo e fotografici, liquidi per lo sviluppo di pellicole, solventi, bagni galvanici, oli commestibili, grassi, acidi e basi, acque di processo, trattamento dell’acqua, preparazione di condensati e desalinizzazione dell’acqua di mare.

Materiale del filtro
Polipropilene, cotone disinfettato, fibra di vetro
Ritenzione
Nominale
Temperatura d’esercizio max
Polipropilene: 176 °F (80 °C); cotone: 320 °F (160 °C); fibra di vetro: 752 °F (400 °C)

Caratteristiche principali

  • Cartucce filtranti di profondità in avvolgimenti di fili
  • Ampia gamma di applicazioni in virtù dell’estesa compatibilità chimica
  • Numerose combinazioni diverse di materiali filtranti e nuclei interni
Caratteristiche

Specifiche

Materiale del filtro Polipropilene, cotone disinfettato, fibra di vetro
Capacità di ritenzione 0,5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 µm
Efficacia di ritenzione Nominale
Lunghezze (valore nominale) 5", 9.75", 10", 19.5", 20", 29.25", 30", 40"
Codice adattatore ()
Nucleo interno Polipropilene, acciaio inox
Tappi terminali -
Gabbia -
Temperatura d’esercizio max Polipropilene: 176 °F (80 °C)
Cotone: 320 °F (160 °C)
Fibra di vetro 752 °F (400 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

36 psid a 86 °F (2,5 bar a 30 °C)

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close