Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LOFSORB

Le cartucce filtranti ai carboni attivi LOFSORB hanno un’elevata capacità di adsorbimento, consentendo di rimuovere con efficienza i composti organici e del cloro liberi indesiderati dall’acqua e da altri liquidi.

Le cartucce filtranti LOFSORB di Eaton sono indicate per la filtrazione di acqua potabile, liquori, solventi a base di acqua e organici (per la rimozione di colori, sapori e odori contaminanti) e per i bagni galvanici (rimozione di contaminanti organici da bagni di rame e di nickel).

Materiale del filtro
Blocco di carbone attivo poroso legato
Ritenzione
Nominale
Temperatura d’esercizio max
126 °F (52 °C)

Caratteristiche principali

  • Alternativa economica alle cartucce al carbone granulare
  • • Pressato ed estruso ad alta pressione
  • Previene il passaggio delle particelle di carbone nel filtrato
  • Eccellenti caratteristiche di adsorbimento per composti del cloro e organici
Caratteristiche

Specifiche

Materiale del filtro Blocco di carbone attivo poroso legato
Capacità di ritenzione Tipo 01/04: 1, 5, 10 µm Tipo 02: 5 µm
Efficacia di ritenzione Nominale
Lunghezze (valore nominale) 4,875", 5", 9,75", 20", 30" (tipo 01)
5”, 9,75”, 10”, 20”, 30” (tipo 02)
9,75", 20" (tipo 04)
Codice adattatore ()
Nucleo interno -
Tappi terminali Copolimero etilene-ottene
(tipo 01/04),
polipropilene (tipo 02)
Guarnizioni -
Temperatura d’esercizio max 126 °F (52 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

101 psid (7 bar) (tipo 01/04)
36 psid (2,5 bar) (tipo 02)

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close