Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5880003

Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX, LX-9-5 (30M), melt-blown, polipropilene, 5,0 µm, 9,75", codice DOE

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX
Sigla catalogo
F5880003
Lunghezza/profondità del prodotto
247 mm
Peso prodotto
0.1515 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LX-9-5 (30M)

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
DOE
Progettazione
Melt-blown
Pressione differenziale direzione flusso-max
2,0 bar a 21 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale gabbia
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Nominale
Lunghezza cartuccia
9,75"
Temperatura di esercizio - max
65 °C
Efficienza di ritenzione
80 %
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Adattatore
DOE con due guarnizioni piatte
Imballaggio
30 pezzi/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto