Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5880010
Codice del modello: LX-10-1 (30M)

Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX, LX-10-1 (30M), melt-blown, polipropilene, 1,0 µm, 10", codice DOE

General specifications

Nome prodotto
Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX
Sigla catalogo
F5880010
Lunghezza/profondità del prodotto
254 mm
Peso prodotto
0.125 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LX-10-1 (30M)

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
()
Progettazione
Melt-blown
Pressione differenziale direzione flusso-max
2,0 bar a 21 °C
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Tipo rimanenza
Nominale
Lunghezza cartuccia
10
Temperatura di esercizio - max
65 °C
Efficienza di ritenzione
80 %
Tasso di ritenuta
1,0 µm
Adattatore
DOE senza tappi terminali
Imballaggio
30 pezzi/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto