Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5880025
Codice del modello: LX-20-50 (15M)

Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX, LX-20-50 (15M), melt-blown, polipropilene, 50,0 µm, 20", codice DOE

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX
Sigla catalogo
F5880025
Lunghezza/profondità del prodotto
508 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LX-20-50 (15M)

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
()
Progettazione
Melt-blown
Pressione differenziale direzione flusso-max
2,0 bar a 21 °C
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Tipo rimanenza
Nominale
Lunghezza cartuccia
20
Temperatura di esercizio - max
65 °C
Efficienza di ritenzione
80 %
Tasso di ritenuta
50,0 µm
Adattatore
DOE senza tappi terminali
Imballaggio
15 pezzi/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto