Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5880032
LX-30-20 (15L)

Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX, LX-30-20 (15L), Melt-blown, Polipropilene, 20,0 μm, 30", Codice DOE, O-ring in silicone

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX
Sigla catalogo
F5880032
Lunghezza/profondità del prodotto
762 mm
Peso prodotto
0.375 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LX-30-20 (15L)

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
DOE
()
Progettazione
Melt-blown
Pressione differenziale direzione flusso-max
2,0 bar a 21 °C
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Tipo rimanenza
Nominale
Lunghezza cartuccia
30
Temperatura di esercizio - max
65 °C
Efficienza di ritenzione
80 %
Tasso di ritenuta
20,0 µm
Adattatore
DOE senza tappi terminali
Imballaggio
15 pezzi/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto