Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX, LX-30-75 (15L), Melt-blown, Polipropilene, 75,0 μm, 30", Codice DOE, O-ring in silicone
| Nome prodotto |
Cartuccia filtrante Eaton LOFTREX
|
| Sigla catalogo |
F5880035
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
762 mm
|
| Peso prodotto |
0.375 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
|
| Codice modello |
LX-30-75 (15L)
|
| Codice adattatore |
DOE
() |
| Progettazione |
Melt-blown
|
| Pressione differenziale direzione flusso-max |
2,0 bar a 21 °C
|
| Tipo materiale filtro |
Polipropilene
|
| Tipo rimanenza |
Nominale
|
| Lunghezza cartuccia |
30
|
| Temperatura di esercizio - max |
65 °C
|
| Efficienza di ritenzione |
80 %
|
| Tasso di ritenuta |
75,0 μm
|
| Adattatore |
DOE senza tappi terminali
|
| Imballaggio |
15 pezzi/confezione
|