Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5880666
LT-40-120-A-4 (15L)

Cartuccia filtrante Eaton LOFTOP, LT-40-120-A-4 (15L), melt-blown, polipropilene, 120 µm, 40", codice 4, o-ring in silicone

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartuccia filtrante Eaton LOFTOP
Sigla catalogo
F5880666
Lunghezza/profondità del prodotto
1016 mm
Peso prodotto
0.78 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LT-40-120-A-4 (15L)

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
4
Progettazione
Melt-blown
Pressione differenziale direzione flusso-max
4,0 bar a 25 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Assoluto
Lunghezza cartuccia
40
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
99,98%
Tasso di ritenuta
120 µm
Adattatore
O-ring SOE 222 senza asta
Imballaggio
15 pezzi/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto