Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5880937
LT-30-5-A-G (15L)

Cartuccia filtrante Eaton LOFTOP, LT-30-5-A-G (15L), melt-blown, polipropilene, 5,0 µm, 30", codice DOE, guarnizioni in polietilene espanso

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartuccia filtrante Eaton LOFTOP
Sigla catalogo
F5880937
Lunghezza/profondità del prodotto
762 mm
Peso prodotto
0.54 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LT-30-5-A-G (15L)

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
DOE
Progettazione
Melt-blown
Pressione differenziale direzione flusso-max
4,0 bar a 25 °C
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
Guarnizioni in polietilene espanso
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Assoluto
Lunghezza cartuccia
30
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
99,98%
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Adattatore
DOE con due guarnizioni piatte
Imballaggio
15 pezzi/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto