Cartuccia filtrante Eaton LOFTOP, LT-40-1-A-4V (15L), melt-blown, polipropilene, 1,0 µm, 40", codice 4, o-ring in FKM
| Nome prodotto |
Cartuccia filtrante Eaton LOFTOP
|
| Sigla catalogo |
F5881449
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1016 mm
|
| Peso prodotto |
0.78 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
|
| Codice modello |
LT-40-1-A-4V (15L)
|
| Codice adattatore |
4
|
| Progettazione |
Melt-blown
|
| Pressione differenziale direzione flusso-max |
4,0 bar a 25 °C
|
| Materiale adattatore |
Polipropilene
|
| Materiale tappo terminale |
Polipropilene
|
| Tipo materiale filtro |
Polipropilene
|
| Materiale guarnizione/o-ring |
FKM
|
| Materiale nucleo interno |
Polipropilene
|
| Tipo rimanenza |
Assoluto
|
| Lunghezza cartuccia |
40
|
| Temperatura di esercizio - max |
80 °C
|
| Efficienza di ritenzione |
99,98%
|
| Tasso di ritenuta |
1,0 µm
|
| Adattatore |
O-ring SOE 222 senza asta
|
| Imballaggio |
15 pezzi/confezione
|