Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5881583
Codice del modello: LT-30-5-A-2 (15L)

Cartuccia filtrante Eaton LOFTOP, LT-30-5-A-2 (15L), melt-blown, polipropilene, 5,0 µm, 30", codice 2, o-ring in silicone

General specifications

Nome prodotto
Cartuccia filtrante Eaton LOFTOP
Sigla catalogo
F5881583
Lunghezza/profondità del prodotto
762 mm
Peso prodotto
0.59 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
LT-30-5-A-2 (15L)

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
Progettazione
Melt-blown
Pressione differenziale direzione flusso-max
4,0 bar a 25 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Assoluto
Lunghezza cartuccia
30
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
99,98%
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Adattatore
O-ring SOE 222 con asta
Imballaggio
15 pezzi/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto