Filtro a sacco Eaton HAYFLOW Q, PEXL-10-Q02HAY-08L, misura 02: Ø 7 x 28 pollici L (180 x 700 mm), poliestere, 10,0 µm, alta efficienza
| Nome prodotto |
Filtro a sacco Eaton HAYFLOW Q
|
| Sigla catalogo |
F5890029
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
700 mm
|
| Peso prodotto |
0.5 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Codice modello |
PEXL-10-Q02HAY-08L
|
| Tipo di capacità |
Alta capacità
|
| Tipo di costruzione |
saldato
|
| Materiale copertura |
NMO
|
| Pressione differenziale - max |
2.5 bar
|
| Area del filtro |
0.7 m²
|
| Dimensioni sacco filtrante |
Misura 02: Ø 7 x 28 pollici L (180 x 700 mm)
|
| Tipo materiale filtro |
poliestere
|
| Tipo materiale filtrante |
Feltro ad ago
|
| Portata - max |
30 m³/h
|
| Temperatura di esercizio - max |
150 °C
|
| Imballaggio |
8 sacchetti/confezione
|
| Tasso di ritenuta |
10,0 µm
|
| Tipo rimanenza |
Elevata efficienza
|
| Ring type |
Anello SENTINEL in poliestere
|