Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F610001
EBF-0103-AC09-040B

Involucro per singolo filtro a sacco Eaton ECOLINE, EBF-0103-AC09-040B, n. di sacchetti 1, sacchetto di misura 03, acciaio inox, 9 bar, BSP femmina DN40

Specifiche generali

Nome prodotto
Involucro per singolo filtro a sacco Eaton ECOLINE
Sigla catalogo
F610001
Lunghezza/profondità del prodotto
114 mm
Altezza prodotto
355 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
EBF-0103-AC09-040B

Caratteristiche prodotto

Tipo di chiusura
V-Clamp
Codice
Nessuno
Dimensioni sacco filtrante
03: Ø 4 x 9 pollici L (100 x 230 mm)
Numero di sacchi filtranti
1
Pressione di progetto - max
9 bar
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
BSP femmina
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
DN40
Materiale
SS 316 Ti (1.4571)
Acciaio inox 316 Ti (1,4571)

Esporta le caratteristiche del prodotto