Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ECOLINE

L’alloggiamento per singolo sacco filtrante ECOLINE di Eaton è una soluzione molto conveniente per le applicazioni sensibili ai costi. Presenta una pratica chiusura V-clamp e connettori filettati. Gli alloggiamenti sono dotati di serie di cestelli in acciaio inox per sacchi filtranti delle misure 01 e 02. 

Per portate inferiori, i contenitori sono disponibili anche nella versione MINILINE per sacchi di misure 03 e 04.

N. sacchi
1
Chiusura
V-Clamp
Design
Economico

Caratteristiche principali

  • Collegamenti al tubo di ingresso laterale
  • Misure per sacchi filtranti di lunghezza #01 singola o #02 doppia
  • Guarnizione del coperchio in Buna N
  • Guarnizione del cestello in Viton®
  • Cestello in acciaio inox
  • Raccordi con filettatura 2"
  • Pressione di esercizio massima: 100 psi
  • Temperatura di esercizio massima: 200 °F
  • Coperchio concavo con chiusura V-clamp
  • Type 316 con struttura in acciaio inox

Principali applicazioni di ECOLINE:

  • Industria automobilistica
  • Industria alimentare
  • Trasformazione chimica
  • Vernici, inchiostri, resine e rivestimenti
  • Elettronica
  • Petrolchimico
  • Trattamento delle acque cittadine
  • Trattamento delle acque industriali
  • Industria cartiera
  • Farmaceutico
  • Lubrificanti, fluidi per la lavorazione dei metalli
  • Solventi

Alloggiamenti per filtri economici e di alta qualità per applicazioni sensibili ai costi fino a 100 psi.   Per le applicazioni sensibili ai costi, ora puoi approfittare del contenitore in acciaio inox ECOLINE di Eaton a un prezzo paragonabile a quello dell’acciaio al carbonio. Anche se la tua applicazione al momento non richiede l’acciaio inox, puoi comunque trarre vantaggio dalla resistenza alla corrosione superiore e dalle prestazioni coerenti negli anni. Se i tuoi parametri di processo dovessero cambiare in futuro, non dovrai sostenere i costi e i tempi di inattività dell’oneroso passaggio dall’acciaio al carbonio. Inoltre, gli alloggiamenti per filtri a sacco ECOLINE riducono i costi operativi con la chiusura V-clamp, semplice e intuitiva, che rende le sostituzioni dei sacchi facili e veloci.

Opzioni disponibili

  • Gambe di sostegno regolabili
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Modelli Numero di
sacchi filtranti
Misura Portata1
Galloni/min (m3/h)
Pressione massima
psi (bar)
Temperatura massima
℉ (℃)
Volume alloggiamento
galloni (l)
Peso alloggiamento 
libbre (kg)
Ingresso/Uscita -
collegamenti
EBF-0101 1 1
88 (20) 100 (6) 250 (120) 4,1 (15,5) 25 (7,5) Filettatura da 2”
EBF-0102 1 2
115 (26) 100 (6) 250 (120) 7,1 (27,0) 38 (11,0) Filettatura da 2”
EBF-0103 1 3
26 (6) 150 (9) 250 (120) 0,8 (3,0) 9 (3,5) Filettatura da 1 ½”
EBF-0104 1 4
53 (12) 150 (9) 250 (120) 1,2 (4,5) 11 (4,5) Filettatura da 1 ½”
Scarica i link
X
Download Close