Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Alloggiamenti per filtri a sacco

SIDELINE

Il contenitore per filtri a sacco SIDELINE di Eaton è un contenitore completo realizzato in microfusione e dotato di certificazione ASME. Tra i molti vantaggi che contraddistinguono la linea SIDELINE vi sono una finitura pallinata, al posto della classica sabbiatura, che garantisce una pulizia completa, oltre al coperchio facilmente adattabile alle diverse direzioni di apertura.

I contenitori sono dotati di serie di cestelli in acciaio inox per l’alloggiamento di sacchi filtranti delle misure 01 e 02. 

Per portate inferiori, i contenitori sono disponibili anche nella versione MINILINE™ per sacchi di misure 03 e 04.

N. sacchi
1
Chiusura
Bulloni a occhiello o a testa piatta
Design
Industria pesante

Caratteristiche principali

  • Collegamento al tubo di ingresso laterale
  • Misure per sacchi filtranti di lunghezza #01 singola o #02 doppia
  • Esclusivo design a due saldature
  • Guarnizioni standard in Buna N
  • Cestello in acciaio inox
  • Collegamenti con flangia 2" o 3" RF 150 libbre ANSI
  • Pressione di esercizio massima: 150 psi
  • Temperatura di esercizio massima: 400 °F con guarnizioni Viton
  • Coperchio di evacuazione fissato con bulloni basculanti
  • Gambe di sostegno regolabili
  • Certificazione ASME
  • Struttura in acciaio inox tipo 304 o 316

Applicazioni principali di SIDELINE:

  • Industria automobilistica
  • Industria alimentare
  • Trasformazione chimica
  • Vernici, inchiostri, resine e rivestimenti
  • Elettronica
  • Petrolchimico
  • Trattamento delle acque cittadine
  • Trattamento delle acque industriali
  • Industria cartiera
  • Farmaceutico
  • Lubrificanti, fluidi per la lavorazione dei metalli
  • Solventi

Opzioni disponibili

  • Camicia di vapore
  • Staffe di montaggio
  • Elettrolucidatura
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Modelli Numero di
sacchi filtranti
Misura Portata1
Galloni/min (m3/h)
Pressione massima
psi (bar)
Temperatura massima
℉ (℃)
Volume alloggiamento
galloni (l)
Peso alloggiamento
libbre (kg)
Ingresso/Uscita -
collegamenti
SBF-0101 1 1
88 (20) 150 (10) 400 (160) 4,75 (18) 84,0 (38,1) Flangia da 2”
SBF-0102 1 2
115 (26) 150 (10) 400 (160) 8,45 (32) 102,0 (46,3) Flangia da 2”
SBF-0103* 1 3
26 (6) 300 (16) 225 (160) 0,79 (3) 24,0 (12,0) Filettatura da 1½”
SBF-0104* 1 4
53 (12) 300 (16) 225 (160) 1,19 (4,5) 26,0 (13,0) Filettatura da 1½”
TSBF-0101* 1 1
88 (20) 150 (6) 400 (160) 4,75 (18) 84,0 (38,1) Flangia da 2”
TSBF-0102* 1 2
115 (26) 150 (6) 400 (160) 8,45 (32) 102,0 (46,3) Flangia da 2”
TSBF-0103* 1 3
26 (6) 300 (16) 225 (160) 0,79 (3) 24,0 (12,0) Filettatura da 1½”
Scarica i link
X
Download Close