Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MODULINE

Il sistema di alloggiamento per filtri multi-sacco MODULINE di Eaton consente una filtrazione continua e portate superiori. Il sistema flessibile offre un gruppo compatto ed efficiente da due a otto 

alloggiamenti per filtri a singolo sacco. Il design salva-spazio può essere facilmente esteso mediante unità di alloggiamento e banchi aggiuntivi.

N. sacchi
2+
Chiusura
Bulloni a occhiello
Design
Sistema flessibile

Caratteristiche principali

I filtri MODULINE consistono di due o più alloggiamenti per filtri di misura 02 (doppia lunghezza) collegati a un gruppo collettore con flangia. Questo gruppo collettore consente al flusso di attraversare contemporaneamente tutti gli alloggiamenti attraverso un singolo collegamento di entrata e uscita.

Il gruppo collettore è realizzato nello stesso materiale degli alloggiamenti filtro. Gli alloggiamenti per filtri MODULINE sono disponibili in acciaio al carbonio e acciaio inox. Gli alloggiamenti per filtri MODULINE sono indicati per le applicazioni con portata troppo elevata per un solo alloggiamento per filtri a sacco.

Principali applicazioni degli alloggiamenti per sacchi filtranti MODULINE:

  • Industria automobilistica
  • Industria alimentare
  • Trasformazione chimica
  • Vernici, inchiostri, resine e rivestimenti
  • Elettronica
  • Petrolchimico
  • Trattamento delle acque cittadine
  • Trattamento delle acque industriali
  • Industria cartiera
  • Farmaceutico
  • Lubrificanti, fluidi per la lavorazione dei metalli
  • Solventi
Caratteristiche

Specifiche

Modelli Numero di
sacchi filtranti
Misura Portata1
Galloni/min (m3/h)
Pressione massima
psi (bar)
Temperatura massima
℉ (℃)
Alloggiamento
volume
galloni (l)
Alloggiamento
Peso
libbre (kg)
Ingresso/Uscita -
collegamenti
M-TBF-0202 2 2
225 (51) 150 (10) 16,5 (62,5) 400 (160) 320 (145,1) Flangia da 3”
M-TBF-0302 3 2
340 (77) 150 (10) 25,7 (104,9) 54 (204) 490 (222,3) Flangia da 4”
M-TBF-0402 4 2
400 (91) 150 (10) 35 (132,5) 95 (360) 630 (285,8) Flangia da 4”
M-TBF-0502 5 2
560 (127) 150 (10) 54,2 (205,2) 140 (530) 800 (362,9) Flangia da 6”
M-TBF-0602 6 2
680 (154) 150 (10) 65,5 (248) 215 (814) 950 (430,9) Flangia da 6”
M-TBF-0702 7 2
790 (179) 150 (10) 76,7 (290,3) 245 (927) 1100 (499) Flangia da 6”
M-TBF-0802 8 2
900 (204) 150 (10) 86 (325,6) 311 (1177) 1250 (567) Flangia da 6”
Scarica i link
X
Download Close