Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Alloggiamenti per filtri a sacco

POLYLINE

L’alloggiamento per singolo sacco filtrante POLYLINE di Eaton è realizzato in polipropilene rinforzato in fibra di vetro o PVDF. Presenta un’alta resistenza alla corrosione e una tolleranza a temperature e pressioni elevate. 

N. sacchi
1
Chiusura
Svitabile
Design
Progettazione di plastiche industriali

Caratteristiche principali

  • Collegamenti delle tubazioni in linea o in circuito
  • Misure per un sacco filtrante #01 o #02
  • Guarnizioni standard in Viton®
  • Collegamenti con filettatura 2" NPT
  • Pressione di esercizio massima: 150 psi a 70 °F
  • Coperchio svitabile, rimuovibile a mano
  • Flangia di installazione integrale
  • Struttura in plastica di polipropilene
  • Valvola di sfiato sul coperchio con presa integrata
  • Esterno resistente alla corrosione, non richiede rivestimenti
  • Modello duplice per le applicazioni con flusso continuo

Principali applicazioni di Polyline:

  • Industria automobilistica
  • Industria alimentare
  • Trasformazione chimica
  • Vernici, inchiostri, resine e rivestimenti
  • Elettronica
  • Petrolchimico
  • Trattamento delle acque cittadine
  • Trattamento delle acque industriali
  • Industria cartiera
  • Farmaceutico
  • Lubrificanti, fluidi per la lavorazione dei metalli
  • Solventi

Struttura interamente in plastica, in robusto polipropilene o PVDF, per una resistenza superiore alla corrosione

Non sono presenti componenti metallici soggetti a ruggine o corrosione. L’esclusivo corpo stampato in un pezzo unico non ha cuciture, saldature o fessure che intrappolano le particelle ed è facile da pulire. Il coperchio è rimuovibile a mano senza alcun attrezzo e presenta una valvola di sfiato incorporata in plastica con presa integrata da 1/4". I due tubi di collegamento nella parte inferiore sono intercambiabili, come uscita o scarico, consentendo una facile disposizione delle tubazioni in linea o ad anello senza particolari modifiche, per adattarsi a qualsiasi progetto di installazione. Per le applicazioni che richiedono un flusso continuo è disponibile un modello duplex. Non è necessario arrestare il flusso per sostituire il sacco. POLYLINE è la soluzione ideale per le applicazioni di filtrazione molto corrosive o sensibili alla contaminazione.

Opzioni disponibili

  • Struttura in PVDF (semplice, solo dimensione 02, valore a 100 psi a 70 °F)
  • Collegamenti con flangia 2", 150# ANSI (standard o duplex)
  • Calibro di pressione differenziale:
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Modelli Numero di
sacchi filtranti
Misura Portata1
Galloni/min (m3/h)
Pressione massima
psi (bar)
Temperatura massima
℉ (℃)
Alloggiamento
volume
galloni (l)
Alloggiamento
Peso
libbre (kg)
Ingresso/Uscita -
collegamenti
PBF-0101 (filettato) 1 1
53 (12) 150 a 70 °F (10 a 21 °C) 240 a 70 psi (115 a 4,8 bar) 9,5 (36) 49 (22,3) Filettatura da 2”
PBF-0102 (filettato) 1 2
106 (24) 150 a 70 °F (10 a 21 °C) 240 a 70 psi (115 a 4,8 bar) 9,5 (36) 63 (28,6) Filettatura da 2”
PBF-0101 (flangia) 1 1
53 (12) 150 a 70 °F (10 a 21 °C) 240 a 70 psi (115 a 4,8 bar) 6,6 (25) 53 (24,0) Filettatura da 2”
PBF-0102 (flangia) 1 2
106 (24) 150 a 70 °F (10 a 21 °C) 240 a 70 psi (115 a 4,8 bar) 9,5 (36) 66 (30,0) Filettatura da 2”
Scarica i link
X
Download Close