Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F610005
SBF-0103-AD16-040B

Involucro per filtro a sacco Eaton SIDELINE, SBF-0103-AD16-040B, n. di sacchetti 1, sacchetto di misura 03, acciaio inox, 16 bar, BSP femmina DN40

Specifiche generali

Nome prodotto
Involucro per filtro a sacco Eaton SIDELINE
Sigla catalogo
F610005
Lunghezza/profondità del prodotto
114 mm
Altezza prodotto
460 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
12 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
SBF-0103-AD16-040B

Specifiche del prodotto

Tipo di chiusura
Bulloni basculanti/dadi esagonali
Codice
Nessuno
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
BSP femmina
Dimensioni sacco filtrante
03: Ø 4 x 9 pollici L (100 x 230 mm)
Numero di sacchi filtranti
1
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
DN40
Pressione di progetto - max
16 bar
Materiale
1,4408 + 1,4571
Acciaio inox 1,4408 + 1,4571

Esporta le caratteristiche del prodotto