Involucro per filtro a sacco Eaton SIDELINE, SBF-0102-AD10-080D, n. di sacchetti 1, sacchetto di misura 02, acciaio inox, 10 bar, flangia DIN DN80
| Nome prodotto |
Involucro per filtro a sacco Eaton SIDELINE
|
| Sigla catalogo |
F610026
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
219 mm
|
| Altezza prodotto |
1070 mm
|
| Larghezza prodotto |
365 mm
|
| Peso prodotto |
46 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
|
| Codice modello |
SBF-0102-AD10-080D
|
| Tipo di chiusura |
Bulloni basculanti/dadi esagonali
|
| Codice |
Nessuno
|
| Tipo collegamento (ingresso/uscita) |
Flangia DIN
|
| Dimensioni sacco filtrante |
02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
|
| Numero di sacchi filtranti |
1
|
| Grandezza collegamento (ingresso/uscita) |
DN80
|
| Pressione di progetto - max |
10 bar
|
| Materiale |
1,4408 + 1,4571
Acciaio inox 1,4408 + 1,4571 |