Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F610040
PBF-0102-PO10-050D

Involucro per filtro a sacco Eaton POLYLINE, PBF-0102-PO10-050D, n. di sacchetti 1, sacchetto di misura 02, polipropilene, 10 bar, flangia DIN DN50

Specifiche generali

Nome prodotto
Involucro per filtri a sacco Eaton POLYLINE
Sigla catalogo
F610040
Lunghezza/profondità del prodotto
254 mm
Altezza prodotto
1273 mm
Larghezza prodotto
467 mm
Peso prodotto
28.6 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
PBF-0102-PO10-050D

Specifiche del prodotto

Tipo di chiusura
Spin-off
Codice
Nessuno
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
Flangia DIN
Dimensioni sacco filtrante
02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
Numero di sacchi filtranti
1
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
DN50
Pressione di progetto - max
10 bar
Materiale
Polipropilene

Esporta le caratteristiche del prodotto