Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F610151
SBF-0102-AD10-050DX

Involucro per filtro a sacco Eaton SIDELINE, SBF-0102-AD10-050DX, n. di sacchetti 1, sacchetto di misura 02, acciaio inox, 10 bar, flangia DIN DN50

Specifiche generali

Nome prodotto
Involucro per filtro a sacco Eaton SIDELINE
Sigla catalogo
F610151
Lunghezza/profondità del prodotto
219 mm
Altezza prodotto
1070 mm
Larghezza prodotto
365 mm
Peso prodotto
46 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
SBF-0102-AD10-050DX

Specifiche del prodotto

Tipo di chiusura
Bulloni basculanti/dadi esagonali
Codice
Marchio CE
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
Flangia DIN
Dimensioni sacco filtrante
02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
Numero di sacchi filtranti
1
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
DN50
Pressione di progetto - max
10 bar
Materiale
1,4408 + 1,4571
Acciaio inox 1,4408 + 1,4571

Esporta le caratteristiche del prodotto