Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F8682

Eaton Moeller series gamma Inserto lama d’illuminazione (LSC) - Dispositivi di Cablaggio LSC Montaggio a soffitto, 4 pin, cavo 1 m 1,00 qmm LSF (fumi e vapori ridotti) c/w

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma Inserto lama d’illuminazione (LSC) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
F8682
EAN
5010826021900
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
BS EN 5025-3-11
HD 21.14S1
BS 6972
BS 7001
Codice modello
F8682

Caratteristiche prodotto

Classificazione della protezione d'ingresso (IP)
IP20
Caratteristiche speciali
Vite in acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Tipo
Litelink LSC
Valore nominale intensità di corrente
6 A
Tensione nominale
250 V AC
Tipologia di testa
Testa di combinazione
Colore
Bianco
Fissaggio centri
50,8 mm
Finitura/colore piastra frontale
Bianco
Materiale piastra anteriore
Materiale termoplastico
Materiale supporto
Materiale termoplastico
Materiale morsetti
Ottone
Sezioni di collegamento (LN ed E)
4 mm² (2x) o 6 mm² (1x)
Tipo LSC Litelink
LSC con 4 pin

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.