Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FP431

Eaton Moeller series gamma Inserto lama d’illuminazione (LSC) - Dispositivi di Cablaggio LDU spina, 4 pin, cavo 3 m 1,00 qmm HR (resistente al calore) c/w

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma Inserto lama d’illuminazione (LSC) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
FP431
EAN
5010826045548
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
BS 6972
BS 7001
BS EN 5025-2-11
Codice modello
FP431

Caratteristiche prodotto

Classificazione della protezione d'ingresso (IP)
IP20
Caratteristiche speciali
Vite in acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Tipo
Litelink LSC
Valore nominale intensità di corrente
6 A
Tensione nominale
250 V AC
Tipologia di testa
Testa scanalata
Colore
Bianco
Finitura/colore piastra frontale
rosso
Materiale piastra anteriore
Materiale termoplastico
Materiale supporto
Materiale termoplastico
Materiale morsetti
Ottone
Sezioni di collegamento (LN ed E)
1 mm² (3x) o 1,5 mm² (1x)
Tipo LSC Litelink
LSC con 4 pin

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.