Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FPK00-3P

Kit di protezione IP, bassa tensione, NH00, 3P, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann kit di protezione NH IP
Sigla catalogo
FPK00-3P
EAN
5027590498982
Lunghezza/profondità del prodotto
16.6 mm
Altezza prodotto
7.8 mm
Larghezza prodotto
11 mm
Peso prodotto
200 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
0 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.