Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2ED-PICTO-INFO
FT2 PICTOGRAM, ISO7001/P-I PF001 INFO

Eaton 20 m, Pittogramma, ISO7001/P-I PF001, INFO

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Pittogramma
Sigla catalogo
FT2ED-PICTO-INFO
EAN
3660191807153
Lunghezza/profondità del prodotto
208 mm
Altezza prodotto
0.1 mm
Larghezza prodotto
102.5 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Conformità
CE marking
Codice modello
FT2 PICTOGRAM, ISO7001/P-I PF001 INFO

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Compatibilità
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Direzione
Nessuno
Significato pittogramma
Altro
Modello
Foglio/pannello a inserto
Numero di lati
Monofacciale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Guide utente

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.