Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2ED4IWLS18

Eaton FlexiTech, Exit Dual pos., 20m, 4 picto. (DRLU), WLS, 1- 8H

Specifiche generali

Product Name
Eaton FlexiTech ED SC exit sign
Catalog Number
FT2ED4IWLS18
EAN
3660191822002
Product Length/Depth
228 mm
Product Height
34 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.48 kg
Certifications
CE

Applicazione

Mounting Method
Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Type of indicator
Single/double-sided

Electrical specifications

Battery quality
Lithium-ion
Connection type
Plug-in connection
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Protection class
II
Type of control gear
LED operating device current-controlled
Type of wiring
Suitable for through wiring
Voltage type
AC

General information

Function
Escape route signage
Labelling type
Insert sheet/plate
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Pictogram included
No
With remote switch connection
No

Housing specifications

Color housing
White
Degree of protection
IP43
Impact strength
IK07
Material cover
Plastic, transparent
Material housing
Plastic

Light source specifications

Energy efficiency class
A
Lamp holder
None
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
Yes

Miscellaneous specifications

Function
Escape route signage
Labelling type
Insert sheet/plate
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Pictogram included
No
With remote switch connection
No

Monitoring options

Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)

Product specifications

Battery quality
Lithium-ion
Color housing
White
Degree of protection
IP43
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Protection class
II
Voltage type
AC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.