Eaton FlexiTech 20 m, Pittogramma, ISO7001/P-I PF003, WC
| Nome prodotto |
Pittogrammi per pannelli di illuminazione di emergenza di Eaton
|
| Sigla catalogo |
FT2ED-PICTO-WC
|
| EAN |
3660191807146
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
208 mm
|
| Altezza prodotto |
0.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
102.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.003 kg
|
| Conformità |
CE marking
|
| Codice modello |
FT2 PICTOGRAM, ISO7003/P-I PF001 WC 20M
|
| Visibilità |
20 m
|
| Modello |
Foglio/pannello a inserto
|
| Significato pittogramma |
Altro
|
| Spessore materiale |
0.1 mm
|
| Bifacciale |
False
|
| Direzione |
Nessuno
|
| Numero di lati |
Monofacciale
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Compatibilità |
FlexiTech ED
RoundTech MR EC |