Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2EDSE-BP

EATON FlexiTech ED_SE, Piastra di fondo di ricambio, compatibile con apparecchi di illuminazione IP43 & IP66

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Piastra di fondo
Sigla catalogo
FT2EDSE-BP
EAN
3660191813956
Lunghezza/profondità del prodotto
228 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
99 mm
Peso prodotto
0.063 kg
Conformità
CE marking

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Colore
altri
Compatibilità
FlexiTech ED
FlexiTech SE

Housing specs

Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Guide utente

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.