Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2ED-PICTO-VR
FT2 PICTO, ISO7010-E002 VR

Eaton FlexiTech 20 m, Pittogramma, ISO7010-E002 VR, Uscita Verticale Destra

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Pittogramma
Sigla catalogo
FT2ED-PICTO-VR
EAN
3660191807320
Lunghezza/profondità del prodotto
208 mm
Altezza prodotto
0.1 mm
Larghezza prodotto
102.5 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
FT2 PICTO, ISO7010-E002 VR

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Compatibilità
FlexiTech ED
Direzione
Destra
Significato pittogramma
Uscita
Modello
Foglio/pannello a inserto
Numero di lati
A faccia singola

Esporta le caratteristiche del prodotto