Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Pittogramma, ISO7010-E002 D/R, Uscita Basso Destra
| Nome prodotto |
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Pittogramma
|
| Sigla catalogo |
FT2EWEC-PICTO-DR
|
| EAN |
3660191810658
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
211 mm
|
| Altezza prodotto |
0.175 mm
|
| Larghezza prodotto |
107.3 mm
|
| Peso prodotto |
0.003 kg
|
| Conformità |
CE marking
|
| Codice modello |
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E002 D/R
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Compatibilità |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |
| Direzione |
Altro
|
| Significato pittogramma |
Via di esodo
|
| Modello |
Foglio/pannello a inserto
|
| Numero di lati |
A faccia singola
|