Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2EWEC-PICTO-RWR
FT2 EW_EC PIC,ISO7010-E017 Resc. Win. R

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Pittogramma, ISO7010-E017, Finestra di evacuazione a destra

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Pittogramma
Sigla catalogo
FT2EWEC-PICTO-RWR
EAN
3660191810856
Lunghezza/profondità del prodotto
211 mm
Altezza prodotto
0.175 mm
Larghezza prodotto
107.3 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
FT2 EW_EC PIC,ISO7010-E017 Resc. Win. R

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Compatibilità
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Direzione
Destra
Significato pittogramma
Via di esodo
Modello
Foglio/pannello a inserto
Numero di lati
A faccia singola

Esporta le caratteristiche del prodotto