Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2SE300DMP13IP

Eaton FlexiTech, Safety Escape Route, 300lm, DALI, 1 to 3H, IP65

Specifiche generali

Product Name
Eaton FlexiTech SE SC emergency luminaire
Catalog Number
FT2SE300DMP13IP
EAN
3660191807764
Product Length/Depth
228 mm
Product Height
31 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.4 kg
Warranty
Refer to warranty document.
Certifications
CE

Applicazione

Application
Other
Mounting Method
Ceiling surface mounting
Outdoor use compliance
True

Dati Elettrici

Battery quality
Lithium-ion
Connection type
Plug-in connection
Explosion protected
False
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Protection class
II
Voltage type
AC
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit

Informazioni generali

Function
Escape route lighting
Kind of luminaire
Safety luminaire for escape route and open area lighting
Light distributor
Focal lens
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Pictogram included
False
With remote switch connection
True

Caratteristiche dell’alloggiamento

Color housing
White
Degree of protection
IP65
Impact strength
IK07
Material cover
Plastic, transparent
Material housing
Plastic
Shape
Rectangular

Caratteristiche della sorgente luminosa

Color of light
White
Color rendering index (CRI)
70
Energy efficiency class
A++, A+, A (LED)
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Lamp holder
None
Lamp type
LED not exchangeable
Reserve-polarity protected
True
Shape
Rectangular
With light source
True

Caratteristiche varie

Function
Escape route lighting
Kind of luminaire
Safety luminaire for escape route and open area lighting
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Pictogram included
False
With remote switch connection
True

Opzioni di monitoraggio

Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)

Caratteristiche prodotto

Battery quality
Lithium-ion
Color housing
White
Degree of protection
IP65
Light distributor
Focal lens
Protection class
II
Voltage type
AC

Sistemi di test

Testing system
DALI

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.