1.Aree preforate in gomma per un fissaggio veloce e una regolazione semplice
2. Morsettiera ad innesto rapido con doppio collegamento
3. Piastra di fondo trasparente con ampio spazio di lavoro che permette una facile installazione e semplifica la sostituzione di prodotti esistenti.
4. 9 Nove ingressi cavo in gomma, nessuna parte in plastica da rompere in caso di necessità di acesso dalla parte posteriore.
5. Livella a bolla d’aria per un perfetto allineamento orizzontale
6. Possibilità di fissaggio direttamente su scatole di derivazione ( Ø 67 mm)
La perfetta integrazione degli apparecchi di emergenza autonomi con l’architettura degli edifici costituisce sempre una sfida.
Eaton ti aiuta ad affrontarla con una gamma di accessori e apparecchi d’illuminazione in diversi colori.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Codice prodotto | Descrizione |
| FT2SE300CGL13 | FlexiTech SE 300lm CGL+, 1-3H |
| FT2SE300CGL13IP | FlexiTech SE 300lm CGL+, 1-3H, IP65 |
| FT2SE600CGL13 | FlexiTech SE 600lm CGL+, 1-3H |
| FT2SE600CGL13IP | FlexiTech SE 600lm CGL+, 1-3H, IP65 |
| FT2SE300ATT13 | FlexiTech SE 300lm AT SA/SE, 1-3H |
| FT2SE300ATT13IP | FlexiTech SE 300lm AT SA/SE, 1-3H, IP65 |
| FT2SE600ATT13 | FlexiTech SE 600lm AT SA/SE, 1-3H |
| FT2SE600ATT13IP | FlexiTech SE 600lm AT SA/SE, 1-3H, IP65 |
| Codice | Descrizione |
| FT2-RKC | Kit incasso per controsoffitto, compatibile con FlexiTech SE e FlexiTech ED (montaggio a soffitto) |
| FT2-WG | Griglia di protezione, compatibile con FlexiTech SE e FlexiTech ED |
| FT2SE-RB | Kit di incasso a parete compatibile con FlexiTech SE |
| FT2SE-LO | Lenti per distribuzione dell’illuminazione ottimizzata per spazi aperti, compatibile con FlexiTech SE |
| 40071352379 | Magnete Eaton per la configurazione dell’apparecchio e i test manuali |
| FT-BAT2 | Batterie LifePo 3,2 V / 1,5 Ah |
| FT-BAT3 | Batterie LifePo 3,2 V / 3 Ah |
| FT-BATLL3 | Batterie LifePo a lunga durata 3,2 V / 3 Ah |
| Metodo di montaggio | Fissaggio a parete / a soffitto | Fissaggio in superficie / ad incasso |
| Sorgente luminosa | LED |
| Materiale corpo: | Policarbonato |
| Colore: | Bianco |
| Tensione di alimentazione, Frequenza | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Classe di isolamento | II |
| Grado di protezione (IP): | IP43 | IP65 |
| Autonomia: | Configurabile per 1-1.5-2-3h |
| Flusso luminoso in funzionamento di emergenza | Da 300 a 600lm |
| Distanza di visibilità | N/A |
| Grado di resistenza agli urti (IK) | IK07 |
| Funzionamento | Sempre accesa / Solo emergenza (SA / SE) |
| Funzioni di monitoraggio: | Auto-Test | CGLine+ |
| Tipo di dispositivi d’illuminazione: | Illuminazione di emergenza per vie di esodo e illuminazione di aree aperte |