Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWH-2A14F

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWH, 1000 Vac, 800 Vdc, 2 A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC a 500 V DC, Senza indicatore, Fusibili extra rapidi, Estremità cartuccia X estremità cartuccia

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
Sigla catalogo
FWH-2A14F
EAN
5027590499606
UPC
051712795067
Lunghezza/profondità del prodotto
14 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
21.2 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
CSA Certified
UL Recognized
Codice modello
500V 2A S/COND FERRULE 14.3 X 50.8MM

Microinterruttore compatibile

Accessori
  • Portafusibile modulare CH14
  • FW14-PCB

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
AC/CC
Perdite di potenza (W)
8.6 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, bus DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
14 x 51 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto