Portafusibile modulare a 1 polo della serie Bussmann di Eaton, 690 V a.c./750 V d.c. (IEC), 700 V AC (UL), 50 A (IEC e UL), adatto per fusibili cilindrici da 14 × 51 mm
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann portafusibile cilindrico bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
CH141DU
|
| EAN |
5027590496667
|
| UPC |
051712685146
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
92 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
86 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-2
EAC IEC 60269-1 UL Listed File E14853 |
| Codice modello |
1P 14x51 Fuse Holder
|
| Accessori |
JV-L kit di connessione multipolo, accessori di protezione CH14-CTP IP20, microinteruttori CH14-SPS compatibili con CH141D(I)U
|
| Dimensione fusibile |
14 x 51 mm
|
| Tipo di fusibile |
C14G
C14M |
| Valore nominale intensità di corrente |
50 A
|
| Tensione nominale in AC |
690 V AC (IEC) e 700 V a.c. UL
|
| Tensione nominale, DC |
750 V DC (IEC)
|
| Applicazione |
Per applicazioni commerciali e industriali
|
| Profondità interna |
51.5 mm
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Bloccabile |
Sì
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
Viti di fissaggio pannelli 2 x M4 |
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Indicazione difetto ottico |
No
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
1.5
|