Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C14NL
SOLID NEUTRAL LINK 14X51

Serie Eaton Bussmann ponticello di collegamento neutro integrato in un portafusibile modulare CH14

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibile cilindrico bassa tensione
Sigla catalogo
C14NL
EAN
5027590495035
UPC
051712589925
Lunghezza/profondità del prodotto
51 mm
Altezza prodotto
14.3 mm
Larghezza prodotto
14.3 mm
Peso prodotto
10.5 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
SOLID NEUTRAL LINK 14X51

Product specifications

Applicazione
per portafusibile grandezza 14 x 51 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.