Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CH143DNU
Codice del modello: 3P+N 14x51 Fuse Holder

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 3P + neutro, IEC, sostituito da CH143BN, Fusibili C14G, Fusibili C14M, IEC 60269-1

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibile cilindrico bassa tensione
Sigla catalogo
CH143DNU
EAN
5027590496841
UPC
051712685214
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
92 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
359 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
Codice modello
3P+N 14x51 Fuse Holder

Accessori

Accessori
Kit di collegamento multi-polo JV-L, accessori di protezione CH14-CTP IP20

Compatible fuse

Dimensione fusibile
14 x 51 mm
Tipo di fusibile
C14G
C14M

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Tensione nominale in AC
690 V AC (IEC) e 700 V a.c. UL
Tensione nominale, DC
750 V DC (IEC)

Product specifications

Applicazione
Per applicazioni commerciali e industriali
Profondità interna
51.5 mm
Grado di protezione
IP20
Bloccabile
Metodo di montaggio
Guida DIN
Viti di fissaggio pannelli 2 x M4
Numero di poli
3 poli
Indicazione difetto ottico
No
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
6

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.