Serie Eaton Bussmann, fusibile a puntalino/cilindrico in bassa tensione 14 x 51 mm, tensione nominale 500 Volt AC, 1 Amps, potere d’interruzione 120 kA, classe aM, con attuatore, compatibile con portafusibile modulare CH14
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
C14M1S
|
| EAN |
5027590494779
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
51 mm
|
| Altezza prodotto |
14 mm
|
| Larghezza prodotto |
14 mm
|
| Peso prodotto |
19.6 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269
|
| Codice modello |
CYL FUSE >STR >14 x 51 1A GG 500V AC
|
| Adatto per |
Portafusibile modulare CH14
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1 A
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Categoria d'uso |
aM (protezione parziale commutatori)
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|