Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CH141DMSU-F
1P 14x51 Micro Switch Fuse Holder

Portafusibile modulare a 1 polo della serie Bussmann di Eaton, 690 V a.c./750 V d.c. (IEC), 700 V AC (UL), 50 A (IEC e UL), con microinterruttore, adatto per fusibili cilindrici da 14 × 51 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibile cilindrico bassa tensione
Sigla catalogo
CH141DMSU-F
EAN
5027590496629
UPC
051712685108
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
102 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
45 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
Codice modello
1P 14x51 Micro Switch Fuse Holder

Accessori

Accessori
Kit di collegamento multi-polo JV-L, accessori di protezione CH14-CTP IP20

Fusibile compatibile

Dimensione fusibile
14 x 51 mm
Tipo di fusibile
C14G
C14M

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Tensione nominale in AC
690 V AC (IEC) e 700 V a.c. UL
Tensione nominale, DC
750 V DC (IEC)

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Per applicazioni commerciali e industriali
Profondità interna
51.5 mm
Grado di protezione
IP20
Dotato di:
microinterruttori
Bloccabile
Metodo di montaggio
Guida DIN
Viti di fissaggio pannelli 2 x M4
Numero di poli
Unipolare
Indicazione difetto ottico
No
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1.5

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.