Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CH143DIU
3P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 3P, IEC, con indicatore, sostiuito da CH143BI, Fusibili C14G, Fusibili C14M, IEC 60269-1

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibile cilindrico bassa tensione
Sigla catalogo
CH143DIU
EAN
5027590496810
UPC
051712685177
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
92 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
194.667 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
Codice modello
3P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder

Accessori

Accessori
Kit di collegamento multi-polo JV-L, accessori di protezione CH14-CTP IP20

Fusibile compatibile

Dimensione fusibile
14 x 51 mm
Tipo di fusibile
C14G
C14M

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Tensione nominale in AC
690 V AC (IEC) e 700 V a.c. UL
Tensione nominale, DC
750 V DC (IEC)

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Per applicazioni commerciali e industriali
Profondità interna
51.5 mm
Grado di protezione
IP20
Dotato di:
Indicatore al neon
Bloccabile
Metodo di montaggio
Guida DIN
Viti di fissaggio pannelli 2 x M4
Numero di poli
3 poli
Indicazione difetto ottico
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4.5

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.