Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CH142DIU
2P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 2P, IEC, con indicatore, sostituito da CH142BI, Fusibili C14G, Fusibili C14M, IEC 60269-1

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibile cilindrico bassa tensione
Sigla catalogo
CH142DIU
EAN
5027590496711
UPC
051712685153
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
92 mm
Larghezza prodotto
53 mm
Peso prodotto
175 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
Codice modello
2P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder

Accessori

Accessori
Kit di collegamento multi-polo JV-L, accessori di protezione CH14-CTP IP20

Compatible fuse

Dimensione fusibile
14 x 51 mm
Tipo di fusibile
C14G
C14M

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Tensione nominale in AC
690 V AC (IEC) e 700 V a.c. UL
Tensione nominale, DC
750 V DC (IEC)

Product specifications

Applicazione
Per applicazioni commerciali e industriali
Profondità interna
51.5 in
Grado di protezione
IP20
Dotato di:
Indicatore al neon
Bloccabile
Sì
Metodo di montaggio
Guida DIN
Viti di fissaggio pannelli 2 x M4
Numero di poli
2 poli
Indicazione difetto ottico
Sì
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.